型號查詢

交叉搜尋

About information presented in this cross reference

The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.
Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.
TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.

關鍵字搜尋

參數搜尋

線上庫存查詢跟購買

Select Product Categories

車用元件

車輛在安全性,環境性能和信息利用方面都有更先進的技術。目前,提高車輛和駕駛安全性的駕駛輔助技術正引起熱烈討論及關注,例如避免碰撞,停車輔助和自動駕駛。
東芝提供各種汽車半導體設備,包括影像識別處理器,其設計旨在提高駕駛安全性。東芝從未來的角度提供先進的半導體技術,以模擬人眼和其他復雜的人類感官,提供全面性駕駛員輔助解決方案。

Digital Devices

將最新的數位處理技術內建在IC中,其可實現例如動力總成系統中更簡單/高效的馬達控制處理,多個鏡頭輸入的影像合成/處理或適合LCD面板的接口格式轉換器,以及傳統周邊設備與顯示器之間的信息交換的最新SoC /網路接口。

Dual / Single-Picture Video Processors
TC90195AXBG集成了幀存儲器以顯示兩個獨立的圖片。它可以同時顯示兩個異步視頻信號,並將來自片上系統(SoC)的圖形信號覆蓋在視頻信號上。
Video Decoder ICs
從相機輸入的多種格式到用於圖形SoC的數字信號的解碼器IC,例如汽車導航系統。
Automotive Microcontrollers
內建Toshiba專有馬達控制IP和/或功能安全IP中,特別適合於車載應用。
Automotive Interface Bridge ICs
隨著車載信息娛樂(IVI)系統以及其他汽車系統變得越來越複雜,需要更大的功能和更高的性能,外圍設備與片上系統(SoC)之間的接口間隙問題就很容易出現。
Image Recognition Processors Visconti™
The processors process input images from in-vehicle cameras and detect the motion of human beings, and their heads and arms as well as vehicles and other objects.

Analog Devices

This figure lists Application Areas for Toshiba's Analog Devices.

東芝採用0.13μm的BiCD製程,可以將模擬電路與大型邏輯和電源(DMOS)器件集成在同一晶片上.BiCD製程有助於縮小汽車系統的尺寸和功耗。隨著電動汽車(EV)和混合電動汽車(HEV)的計算機化程度的不斷提高,對用於汽車和其他應用的電子設備的需求也在增加。除0.13μmBiCD製程外,東芝還提供範圍廣泛的模擬設備額定電流和電壓以及針對各種應用進行了優化的電路技術。

Automotive power amplifier ICs
東芝的4通道功率放大器IC採用0.13μm製程,具有業界最低的導通電阻,可提供高可靠性。
Automotive Brushless Motor Driver ICs
通過東芝獨有的技術(例如無MCU的無傳感器技術或功能安全技術)為解決方案提供高可靠性和可靠性。
Automotive Brushed DC Motor Driver ICs
具有低Rds DMOS的H-bridge驅動器和支援大電流馬達驅動解決方案功能安全的預驅動器。
Automotive Stepping Motor Driver ICs
通過採用時鐘輸入控制,微步操作和可變保護電路來提供多功能性。
Automotive System Power Supplies
隨著汽車電子設備性能的提高,增加電流容量和電源IC輸出數量變得至關重要。為了滿足這些需求,東芝提供了帶有集成DC / DC轉換器的系統電源IC。

Wireless Devices

This is the block diagram of the Remote Keyless Entry System.

用於汽車通信應用的RF IC提供無線通信功能,以操作汽車設備並監視工作條件。它們的應用包括可遠程鎖定和解鎖車門的遠程無鑰匙進入(RKE)系統以及可監視車輛輪胎氣壓並顯示組合儀表上低壓和高壓警告的胎壓監測系統(TPMS)。

Automotive RF ICs
用於汽車通信應用的RF IC提供無線通信功能,以操作汽車設備並監視工作條件。
RF ICs for Vehicle Communication Services (ETC / DSRC)
東芝提供專門用於各種車輛通信的RF IC。這些IC實時提供有關交通擁堵,事故,高速公路交叉路口等的語音導航,並允許已登記的車輛通過收費站而不必停車付費。
RF ICs for Extremely Low-Power Radio Applications
近年來,越來越多的應用程序使用射頻(RF)進行通信,並且需要滿足各自需求的各種RF IC。

Discrete Semiconductor

Automotive MOSFETs
東芝提供廣泛的功率元件產品線,例如用於12V電池和馬達控制系統的各種汽車應用的功率MOSFET。
Automotive Driver ICs
東芝提供高/低側開關,柵極驅動器等,其中包括汽車應用所需的保護和診斷功能。
Automotive Photocouplers
它結合了高光輸出LED晶片和高增益光電晶片。它通過冗餘通訊和縮小電路板佔用的面積來提高安全性。
Automotive Photorelays (MOSFET Output)
非接觸式繼電器有助於節省功率並延長設備壽命。結合MOSFET,光伏耦合器可以實現具有所需輸出的非接觸式繼電器。

Diodes

Automotive TVS Diodes (ESD Protection Diodes)
它從外部吸收靜電,防止電路故障並保護設備。
Automotive Schottky Barrier Diodes
東芝提供肖特基勢壘二極管的反向電壓規格範圍從20V到60V的廣泛產品線。
Automotive Rectifier Diodes
東芝提供表面安裝封裝的整流二極管,其反向電壓範圍為200V至1000V,平均正向電流範圍為0.5A至3A。
Automotive Switching Diodes
為了滿足不同的客戶需求,東芝提供了多種電壓規格的產品,並提供各種小型表面貼裝封裝。
Automotive Zener Diodes
東芝擁有廣泛的齊納二極管的產品線齊納電壓規格範圍從6.2V到82V。

Transistors

Automotive Bipolar Transistors
東芝擁有廣泛的產品陣容,從超小型表面貼裝小信號晶體管到具有中型表面貼裝封裝的功率晶體管,包括低飽和度和高電流類型。
Automotive Transistors with Bias Resistors (BRT, Digital Transistors)
為了滿足不同的客戶需求,東芝提供了一系列小型表面貼裝電阻器。

Logic Ics

Automotive CMOS Logic Ics
東芝的廣泛產品陣容提供了廣泛的功能,包括低壓操作型和高速型標準邏輯產品。我們還提供來自美國小型包裝的業界標準包裝。
Automotive One-Gate Logic ICs (L-MOS)
為了滿足您的需求,東芝提供具有各種功能的產品,這些產品以小型表面貼裝提供。

文件下載

Name Date

技術議題

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

 

 

* All other company names, product names, and service names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

開啟新視窗