東芝開始提供適用於各種車載應用的3相直流無刷電機柵極驅動IC的商業樣品

- 支援5.7V至28V的輸入電壓範圍 -

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(簡稱「東芝」)現已開始提供閘極驅動電路[1] IC" TB9084FTG 」的測試樣品[2] 。 TB9084FTG具有車載應用所需的最基本功能,適用於使用3相直流無刷馬達例如車身系統、各種電動幫浦,以及馬達發電機[4]等。

近年來,汽車上所有會動的零件都越來越電動化,使得一台車內所使用的馬達數量不斷增加。特別是車身相關的應用(像車門、椅子、方向燈模組等)用到的馬達成長最明顯。同時,傳統有刷馬達也正逐漸被更安靜、壽命更長的無刷馬達取代。

TB9084FTG 就是為了加速這個轉變而設計的。它提供汽車用最基本且必要的閘極驅動功能,搭配外部元件(像 MOSFET、電源 IC、MCU 或通訊PHY [5] ) 。即可支援各式各樣的汽車馬達應用。若客戶系統需求改變,也可以只替換外部的元件即可,設計上更有彈性。

 

因為功能精簡,這顆 IC 可以使用體積很小的 6×6mm VQFN36 [6]小型封裝,有助於設備小型化。封裝還採用 wettable flank(可視濕潤側壁)設計,讓焊接後的檢查更容易判斷是否焊得確實可靠。

另外,TB9084FTG 通過汽車零件的 AEC-Q100 Grade 0 等級[8] 車用電子元件可靠性標準,是汽車領域最高等級的可靠度要求,可安心用在各種汽車應用上。

東芝表示未來會持續依市場需求推出更多閘極驅動 IC,讓汽車電動化更普及,也進一步提升車用設備的安全性。

Toshiba Starts Commercial Sample Shipments of Gate Driver IC for Three-Phase Brushless DC Motors in Diverse Automotive Applications

註:
[ 1]用於驅動MOSFET的驅動IC。
[2]此樣品等同於量產產品,用於可靠性測試等最終評估。其可靠性與量產產品一樣有保證。
[3]應用場景,例如電動滑門、電動尾門(電動後行李箱門)、電動座椅。
[4]一種整合了混合動力汽車的動力提升(馬達)和發電功能(發電機)的應用。
[5]PHY (物理層):車載通訊標準中物理層的一個介面。
[6]VQFN :超薄無引線四方扁平封裝。
[7]一種封裝引線側面的特殊結構。一種允許對電路板上的安裝情況進行自動目視檢測(AVI)的端子結構。
[8]0級對應最嚴苛的溫度條件,工作溫度範圍為-40至+150 ℃ ,該標準由AEC-Q100車載電子元件品質和可靠性標準定義。

特性

特性說明

1.有助於提升系統設計的彈性

Figure 1. ECU configuration
圖1:ECU結構

TB9084FTG可貼裝在由微控制器、閘極驅動IC、N通道MOSFET、電源IC和通訊PHY等分立元件組成的ECU [ 9]中(如圖1所示)。
當系統需求改變時,只需更換相關元件即可,有助於提升系統設計的彈性。

2.採用功能精簡的6x6mm小型封裝,有助於設備的小型化

Figure 2. TB9084FTG internal circuit overview and applied circuit
圖2:TB9084FTG內部電路概覽與應用電路範例

為實現ECU中各元件的小型化,TB9084FTG精簡了引腳數量並縮小了晶片尺寸。它採用6x6mm VQFN36小型封裝,安裝面積僅36mm 2 。此封裝僅整合了車載應用所需的以下最基本功能。

  • 3相直流無刷馬達的驅動電路
  • 支援系統異常檢測和保護的功能,例如電源欠壓檢測、電荷泵過壓檢測和熱關斷
  • 用於電流監測的運算放大器(單通道)

此外, SPI通訊可用於配置各種設定以及監測系統狀態。

UV表示欠壓,OV表示過壓,TSD表示過熱保護,OSC表示振盪器,RPP表示極性反接保護,SPI表示串行外設接口,OPAMP表示運算放大器,MCU是單片機的縮寫。

3.採用可潤濕側翼結構的封裝,提升了安裝可靠性

Figure 3. Package appearance of wettable frank structure
圖3:可潤濕側翼結構外觀

封裝底部採用可潤濕側翼結構,提高了貼裝可靠性和可檢查性。另外,將具有接地電位(GND)的邊角引腳隱藏在模具樹脂中,可降低因引腳間短路故障而導致誤動作的風險。

註:
[ 9]ECU :電子控制單元的縮寫,這是將電子元件貼裝在電路板上的裝置。

應用

  • 車載設備
    車身系統、電動幫浦、電動發電機等

主要規格

裝置型號 TB9084FTG
支援的電機 3相直流無刷電機
3相橋/半橋通道數量 單通道/三通道
主要功能

六聲道閘極驅動IC功能(灌電流與拉電流),
單聲道閘極驅動IC功能(僅拉電流),
用於單聲道馬達電流偵測的運算放大器,
SPI通信,
馬達緊急停止功能

主要異常檢測

電源欠壓檢測,
電荷泵過壓檢測,
過溫檢測,MOSFET的VDS檢測,
SPI通訊異常檢測

絕對最大額定值
(Ta=25°C,
除非另有說明)
電源電壓VB
Vb (V)
-0.3 至 28 (DC)
28 至 40 (≦1s)
電源電壓VCC
Vcc (V)
-0.3 至 6
工作環境溫度
Ta (°C)
-40 至 150
工作範圍
( Tj =-40至175°C)
電源電壓 VB
Vb (V)
5.7 至 28
電源電壓 VCC
Vcc (V)
3.0 至 5.5
封裝 P-VQFN36-0606-0.50
可靠性 通過AEC-Q100(0級) 認證

關於新產品的更多訊息,請點選以下連結。
TB9084FTG

關於東芝車載無刷電機驅動IC產品的更多信息,請訪問以下連結。
車用無刷馬達驅控IC

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買、樣品、及IC可靠性查詢

線上庫存查詢跟購買

keyword:

Disclaimer for External Link
Through this website you are able to proceed to the website of our distributors ("Third Party Website") which is not under the control of Toshiba Corporation and its subsidiaries and affiliates (collectively "Toshiba"). The Third Party Website is made available to you as a convenience only and you agree to use the Third Party Website at your own risk. The link of the Third Party Website does not necessarily imply a recommendation or an endorsement by Toshiba of the Third Party Website. Please be aware that Toshiba is not responsible for any transaction done through the Third Party Website, and such transactions shall be subject to terms and conditions which may be provided in the Third Party Website.

*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文件中所載資訊,包括產品價格及產品規格、服務內容及聯絡方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗