Members Only

線上模擬器

最新消息

2026年9月

新增了針對單一 MOSFET 的熱模擬功能。

2026年9月

新增了用於無刷馬達的3相逆變器 (IPMSM) 作為新的馬達驅動電路模擬拓樸。

2026年8月

在AC-DC和DC-DC轉換器中新增 "半橋-橋式整流"

2026年7月

新增 MOSFET 閘極驅動電壓調整功能。

在 AC-DC 轉換器的 圖騰柱PFC和半無橋PFC 拓撲中,新增 PCB 佈局示意圖視窗。

2026年4月

AC-DC 轉換器的單一 PFC 和交錯 PFC 部分增加了 PCB 插圖視窗。

2026年3月

新的馬達驅動電路模擬目標拓樸中新增了適用於直流有刷馬達的H橋電路以及適用於無刷馬達的三相逆變器(SPMSM)。

在電源電路模擬目標拓樸中,AC-DC轉換器還增加了一個半無橋PFC。

2026年2月

在AC-DC和DC-DC全橋部分添加了PCB圖示窗口。

2026年1月

在AC-DC轉換器中添加了圖騰柱PFC拓樸結構。

2025年12月

在AC-DC和DC-DC半橋部分添加了PCB圖示窗口。

2025年11月

在AC-DC轉換器中新增了交錯式PFC拓樸結構。

2025年10月

在AC-DC和DC-DC反激式以及DC-DC非隔離降壓轉換器部分添加了PCB圖示窗口。

2025年8月

單個PFC拓樸已添加到AC-DC轉換器。AC-DC/DC-DC轉換器的全橋電路中增加了可任意設定變壓器參數的功能。

2025年7月

AC-DC/DC-DC轉換器的半橋電路中增加了可任意設定變壓器參數的功能。

2025年6月

AC-DC轉換器的反激電路中增加了可任意設定變壓器參數的功能。

2025年4月

DC-DC轉換器的反激電路增加了一個功能,可自由設定變壓器參數。

2024年12月

在AC-DC轉換器的第二級中,DC-DC轉換器增加了三種拓樸結構(反激式、半橋式、全橋式)。

電路模擬器

電路模擬器

Circuit Simulation is a web-based service that enables simulation of power supply and motor drive circuits directly within a web browser.
Users can evaluate waveforms, power losses, and power conversion efficiency under various conditions by changing MOSFETs and circuit parameters. This allows engineers to validate device selection and circuit designs at an early stage of development.
Because no dedicated simulation environment or device models are required, evaluation can be started quickly and easily from the initial design phase.
 

Login is required to use the circuit simulator. 

熱模擬器

Thermal Simulation

Thermal Simulation is a web-based service that allows users to evaluate MOSFET thermal characteristics and heat distribution directly within a web browser.
By modifying parameters such as PCB size, MOSFET placement, heatsink configuration, and ambient temperature, users can analyze temperature distribution and junction temperature (Tj). This helps optimize thermal design and verify MOSFET selection before hardware implementation.
Since no dedicated simulation environment or thermal model preparation is required, engineers can begin thermal evaluation quickly from the early stages of product development.

Login is required to use the Thermal simulator.

模擬目標拓樸結構列表

* 建議在PC端執行模擬程式。系統將於每周二上午8:00至10:00(日本標準時間)進行維護。維護期間,系统可能無法正常運作。

電源類型 拓樸 輸入電壓範圍(V) 輸出功率範圍 (W)

AC-DC

PFC (First Stage of AC-DC) Single_PFC 100 或 230 400 至 1600
Interleaved_PFC 100 或 230 400 至 1600
Totem-Pole_PFC 100 或 230 400 至 1600
Semi-Bridgeless_PFC 100 或 230 400 至 1600
DC-DC (Second Stage of AC-DC) Flyback 300 至 420 5 至 120
Half-Bridge 300 至 420 100 至 1600
Half-Bridge_Bridge-RectificationNEW 300 至 420 100 至 1600
Full-Bridge 300 至 420 300 至 2000

DC-DC

  Flyback 12 至 100 1 至 120
Non-Isolated_Buck_Converter 10 至 60 1 至 100
Half-Bridge 12 至 180 100 至 300
Half-Bridge_Bridge-RectificationNEW 12 至 180 100 至 300
Full-Bridge 12 至 180 200 至 500

馬達驅動電路模擬拓樸結構列表

* 建議在PC端執行模擬程式。系統將於每週二上午8:00至10:00(日本標準時間)進行維護。維護期間,系統可能無法正常運作。

馬達類型 拓樸 輸入電壓範圍(V) 輸出扭力 (mN*m)
馬達驅動 有刷直流馬達 H-Bridge 9 至 48 10 至 500
無刷馬達 3-Phase_Inverter_SPMSM 9 至 100 10 至 2000

Note : SPMSM (Surface Permanent Magnet Synchronous Motor)

特性

功能介紹/操作步驟

聯繫我們

技術方面問題

開啟新視窗