センサー

磁石の磁束密度を検知しデジタル信号を出力する、小型磁気センサーをラインアップしております。ノートパソコン・デジタルカメラ・電子辞書など、開閉機構のあるセットの開閉検知などに最適です。

ラインアップ

磁気センサー
東芝磁気センサーは優れた磁気検出能力と使いやすい小型パッケージが特長です。高感度タイプのTCS30シリーズとスタンダードタイプのTCS40シリーズをラインアップしています。
Thermoflagger™(過熱監視IC)
Thermoflagger™(過熱監視IC)はPTCサーミスターと組み合わせることで電子機器の異常発熱を検知するICです。低コストで広範囲の異常発熱を検知することができます。

ドキュメント

リファレンスデザイン

過熱監視IC ThermoflaggerTM 応用回路 (TCTH021AE / プッシュプル出力タイプ)
PTCサーミスターと組み合わせて機器内の複数箇所で過熱を検出できる過熱監視IC ThermoflaggerTM 応用回路 (TCTH021AE / プッシュプル出力タイプ)。過熱検出回路その他応用回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
過熱監視IC ThermoflaggerTM 応用回路 (TCTH021BE / オープンドレイン出力タイプ)
PTCサーミスターと組み合わせて機器内の複数箇所で過熱を検出できる過熱監視IC ThermoflaggerTM 応用回路 (TCTH021BE / オープンドレイン出力タイプ)。過熱検出回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ