SMV

実際の設計・使用の際には、個別技術資料をご確認ください。

SMVpackage
東芝パッケージ名 SSOP5-P-0.95
JEITAコード SC-74A
パッケージコード SOT-25
実装区分 表面実装
ピン数 5
ハロゲンフリー対応 対応品(パッケージ)あります。
※一部カスタム品など、お客様から要求がある製品は除きます。
※製品別のハロゲンフリー樹脂品対応/供給状況など、詳細は営業窓口までお問い合わせください。
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×1.1
パッケージ寸法 (mm)
/
参考パッド寸法 (mm)

包装形態 エンボステープ
テーピング名称 TE85L
包装数量 3000 pcs/リール
テープ幅 (mm) 8
テープ寸法 (mm)
/
リール寸法 (mm)

パッケージ/包装情報 に戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ