74VHCV374FT

CMOSロジックIC 74VHCシリーズ

製品概要

機能1 Flip-Flop/Latch/Register
機能2 D-Type Flip-Flop
入力付加機能 Input-Tolerant / Schmitt-Triger
出力付加機能 Power-down-Protection / 3-State-Output
回路数 8
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
注記 TC74VHCV374FTの車載向け製品は継続生産します。
詳細については弊社営業担当にお問い合わせください。

パッケージ

東芝パッケージ名 TSSOP20B
外観 東芝 74VHCV374FT CMOSロジックIC 74VHCシリーズ製品のTSSOP20Bパッケージ画像
ピン数 20
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
6.5×6.4×1.0
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
電源電圧 (Max) VCC - 5.5 V
電源電圧 (Min) VCC - 1.8 V
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
出力電流 (Min) IO VCC=4.5V 16 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 5.4 ns
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2015年03月

2024年09月

2026年09月

2026年09月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
74VHCV374FT 2500 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます