※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
AC-DCおよびDC-DCコンバーターに、Half-Bridge_Bridge-Rectificationを追加しました。
MOSFETゲート駆動電圧を任意に設定できる機能を追加しました。
AC-DCコンバーターのTotem-Pole_PFCとSemi-Bridgeless_PFCに、基板イメージ画面を追加しました。
AC-DCコンバーターのSingle_PFCとInterleaved_PFCに、基板イメージ画面を追加しました。
新たにモーター駆動回路シミュレーション対象トポロジーとして、ブラシ付きDCモーター用 H-Bridgeとブラシレスモーター用 3-Phase_Inverter (SPMSM) を追加しました。
電源回路シミュレーション対象トポロジーのAC-DCコンバーターにSemi-Bridgeless_PFCを追加しました。
AC-DCとDC-DCのFull-Bridgeに、基板イメージ画面を追加しました。
AC-DCコンバーターにTotem-Pole_PFCトポロジーを追加しました。
AC-DCとDC-DCのHalf-Bridgeに、基板イメージ画面を追加しました。
AC-DCコンバーターにInterleaved_PFCトポロジーを追加しました。
AC-DCとDC-DCのFlybackおよび、DC-DC Non-Isolated_Buck_Converterに、基板イメージ画面を追加しました。
AC-DCコンバーターにSingle_PFCトポロジーを追加しました。AC-DC/DC-DCコンバーターのFull-Bridge回路に、トランスのパラメーターを任意に設定できる機能を追加しました。
AC-DC/DC-DCコンバーターのHalf-Bridge回路に、トランスのパラメーターを任意に設定できる機能を追加しました。
AC-DCコンバーターのFlyback回路に、トランスのパラメーターを任意に設定できる機能を追加しました。
DC-DCコンバーターのFlyback回路に、トランスのパラメーターを任意に設定できる機能を追加しました。
AC-DCコンバーター後段部向けDC-DCコンバーターに3トポロジー(Flyback、Half-Bridge、Full-Bridge)を追加しました。
オンラインシミュレーターは、MOSFETを選定するための事前検証をWeb上で実行できる回路シミュレーションサービスです。
シミュレーション環境の構築や素子モデルをダウンロードする手間を省き、手軽に動作検証を行うことができます。MOSFETや回路定数を変更しながら、シミュレーション結果の波形や電力変換効率(効率)を比較することで、目的に合ったMOSFETを容易に見つけることができます。
シミュレーションの実施には、ログインが必要となります。
* シミュレーションはPCでのご使用を推奨します。毎週火曜日AM8:00-10:00(JST)はメンテナンスを行っているため、正常動作しない場合があります。ご了承ください。
| 電源タイプ | トポロジー | 入力電圧範囲 (V) | 出力電力範囲 (W) | |
|---|---|---|---|---|
AC-DC |
PFC (First Stage of AC-DC) | Single_PFC | 100 or 230 | 400 to 1600 |
| Interleaved_PFC | 100 or 230 | 400 to 1600 | ||
| Totem-Pole_PFC | 100 or 230 | 400 to 1600 | ||
| Semi-Bridgeless_PFC | 100 or 230 | 400 to 1600 | ||
| DC-DC (Second Stage of AC-DC) | Flyback | 300 to 420 | 5 to 120 | |
| Half-Bridge | 300 to 420 | 100 to 1600 | ||
| Half-Bridge_Bridge-Rectification |
300 to 420 | 100 to 1600 | ||
| Full-Bridge | 300 to 420 | 300 to 2000 | ||
DC-DC |
Flyback | 12 to 100 | 1 to 120 | |
| Non-Isolated_Buck_Converter | 10 to 60 | 1 to 100 | ||
| Half-Bridge | 12 to 180 | 100 to 300 | ||
| Half-Bridge_Bridge-Rectification |
12 to 180 | 100 to 300 | ||
| Full-Bridge | 12 to 180 | 200 to 500 | ||
* シミュレーションはPCでのご使用を推奨します。毎週火曜日AM8:00-10:00(JST)はメンテナンスを行っているため、正常動作しない場合があります。ご了承ください。
| モータータイプ | トポロジー | 入力電圧範囲 (V) | 出力トルク (mN*m) | |
|---|---|---|---|---|
| Motor Drive | Brushed_DC_Motor | H-Bridge | 9 to 48 | 10 to 500 |
| Brushless_Motor | 3-Phase_Inverter_SPMSM | 9 to 100 | 10 to 2000 | |
注:SPMSM (Surface Permanent Magnet Synchronous Motor)