T3GE9WBG

生産終了予定

2電源レベルシフタ

製品概要

機能 Dual Supply Bus Transceiver for SD Card
回路数 6
信号方向 双方向
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 WCSP24
ピン数 24

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
許容損失 PD 400 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
電源電圧 (Max) VCCA - 1.95 V
電源電圧 (Min) VCCA - 1.65 V
電源電圧 (Max) VCCB - 3 V
電源電圧 (Min) VCCB - 2.8 V
動作温度 Topr - -40 to 85
出力電流 (Min) IOUTA VCCA=1.95V 6 mA
出力電流 (Min) IOUTB VCCB=3V 6 mA
伝搬遅延時間 (Max) tPLH_tPHL VCCA>=1.65V
VCCA<=1.95V
VCCB>=2.8V
VCCB<=3V
8.5 ns

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ