T3GF3WBG

生産終了予定

2電源レベルシフタ

製品概要

機能 Dual Supply Bus Transceiver for SD Card
回路数 6
信号方向 双方向
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 WCSP25
ピン数 25

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
許容損失 PD 400 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
出力電流 (Min) IOUTA VCCA=1.95V 6 mA
出力電流 (Min) IOUTB VCCB=3V 6 mA
伝搬遅延時間 (Max) tPLH_tPHL VCCA>=1.65V
VCCA<=1.95V
VCCB>=2.8V
VCCB<=3V
5.0 nsec
電源電圧 (Max) VCCA - 1.95 V
電源電圧 (Min) VCCA - 1.65 V
電源電圧 (Max) VCCB - 3.05 V
電源電圧 (Min) VCCB - 2.75 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ