TC4044BP

生産終了予定

CMOSロジックIC スタンダードシリーズ

製品概要

機能1 Latch
機能2 R/S Latch
回路数 3
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 日本

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP16
JEITA P-DIP16-6.4x19.25-2.54
ピン数 16
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
19.75×7.62×3.5
パッケージ寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
出力電流 (Min) IO VCC=5V 0.51 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=15V 35 nsec
電源電圧 (Max) VCC - 18 V
電源電圧 (Min) VCC - 3 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ