TC4S30F

生産終了予定

L-MOS スタンダードシリーズ

製品概要

機能 Single Exclusive-OR Gate
機能1 Gate
機能2 Exclusive-OR
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 日本

パッケージ

東芝パッケージ名 SMV
外観 SMV
JEITA SC-74A
パッケージコード SOT-25
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×1.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
出力電流 (Min) IO - 12 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz - 35 nsec
電源電圧 (Min) VCC - 3 V
電源電圧 (Max) VCC - 18 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ