TC74AC125F

生産終了予定

CMOSロジックIC 74ACシリーズ

製品概要

機能1 Gate
機能2 Bus Buffer
回路数 4
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP14
外観 SOP14
ピン数 14
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.8×7.8×1.5
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
出力電流 (Min) IO VCC=4.5V 24 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 4 nsec
電源電圧 (Max) VCC - 5.5 V
電源電圧 (Min) VCC - 2 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ