品番検索

クロスリファレンス検索

About information presented in this cross reference

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

キーワード検索

パラメトリック検索

オンラインディストリビューター在庫検索

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

カテゴリから製品を探す

TC74VCX2374FT

生産終了予定

低電圧CMOSロジックIC 74VCXシリーズ

製品概要

機能1 Flip-Flop
機能2 D-Type Flip-Flop
回路数 8
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TSSOP20
外観 TSSOP20
ピン数 20
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
6.5×6.4×1.0
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
出力電流 (Min) IO VCC=3V 12 mA
遅延時間 (Max) tpd_tpz VCC>=3V
VCC<=3.6V
5.1 nsec
電源電圧 (Max) VCC - 3.6 V
電源電圧 (Min) VCC - 1.8 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ