品番検索

クロスリファレンス検索

About information presented in this cross reference

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

キーワード検索

パラメトリック検索

オンラインディストリビューター在庫検索

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

カテゴリから製品を探す

TC7SP3125WBG

生産終了予定

2電源レベルシフタ

製品概要

機能 Low Voltage, Low Power 1-Bit Dual Supply Bus Buffer
回路数 1
信号方向 片方向
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 WCSP6
ピン数 6

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
許容損失 PD 100 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
出力電流 (Min) IOUTB VCCB=3V 12 mA
伝搬遅延時間 (Max) tPLH_tPHL VCCA>=2.3V
VCCA<=2.7V
VCCB>=3V
VCCB<=3.6V
6.8 nsec
電源電圧 (Max) VCCA - 2.7 V
電源電圧 (Min) VCCA - 1.1 V
電源電圧 (Max) VCCB - 3.6 V
電源電圧 (Min) VCCB - 1.65 V

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ