TC358748XBG

カメラインターフェースブリッジ

製品概要

特長 MIPI® CSI-2® → Parallel Port 24bit (output) 変換 / Parallel Port 24bit (input) → MIPI® CSI-2® 変換 / Parallel outputのPCLK最大周波数100 MHz / Parallel inputのPCLK最大周波数166 MHz
用途 民生機器
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

*

MIPI®、CSI-2®はMIPI Alliance, Inc.の商標または登録商標です。

*

その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VFBGA80-0707-0.65-001
外観 東芝 TC358748XBG カメラインターフェースブリッジ製品のP-VFBGA80-0707-0.65-001パッケージ画像
ピン数 80
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 7mm×7mm
ピンピッチ 0.65 mm
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
2022年11月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TC358748XBG(EL) 1000 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます