TC358765XBG

生産終了予定

ディスプレーインターフェースブリッジ

製品概要

特長 MIPI® DSI 1.01 → LVDS 変換 (Dual Link) / 最大解像度 UXGA (1600 x 1200, 60 fps, 24 bpp)
用途 タブレット / Ultrabook™
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 P-TFBGA64-0606-0.65AZ
ピン数 64
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 6mm×6mm
ピンピッチ 0.65 mm

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます