TC358766XBG

新規設計非推奨

ディスプレーインターフェースブリッジ

製品概要

特長 MIPI® DPI 2.0 → VESA DisplayPort® 1.1a 変換 / MIPI® DSI 1.01 → MIPI® DPI 2.0 変換 / MIPI® DSI 1.01 → VESA DisplayPort® 1.1a 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp)
用途 タブレット / Ultrabook™
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VFBGA120-0606-0.50AZ
ピン数 120
実装区分 表面実装
ピンピッチ 0.5 mm

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます