TC358770AXBG

ディスプレイインタフェースブリッジ

製品概要

特長 MIPI® DSI℠ 1.02 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / 最大解像度 QSXGA (2560 x 2048, 60 fps, 24 bpp)
用途 タブレット / Ultrabook™
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VFBGA100-0505-0.40-001
ピン数 100
パッケージサイズ 5mm×5mm
ピンピッチ 0.4mm

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2020年01月

2020年01月

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ