TC358774XBG

ディスプレーインターフェースブリッジ

製品概要

特長 MIPI® DSI® → LVDS (Single Link) 変換 / 最大解像度 UXGA (1600 x 1200, 60 fps, 24 bpp)
用途 民生機器
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

*

MIPI®、DSI®はMIPI Alliance, Inc.の商標または登録商標です。

*

その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VFBGA49-0505-0.65-001
外観 東芝 TC358774XBG ディスプレーインターフェースブリッジ製品のP-VFBGA49-0505-0.65-001パッケージ画像
ピン数 49
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 5mm×5mm
ピンピッチ 0.65 mm
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
2023年04月

2026年10月

2026年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TC358774XBG(EL) 1000 Yes

アプリケーション

スマートウォッチ
スマートウオッチの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・充電管理部、各種センサー信号入力部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます