TC358860XBG

ディスプレーインターフェースブリッジ

製品概要

特長 VESA Embedded DisplayPort™ (eDP) → MIPI® DSI℠ 1.02 変換 / 最大解像度 4K Ultra HD(4096 x 2160, 60 fps, 24 bpp)
用途 タブレット / ファブレット / ポータブルゲーム / 2-in-1 PC
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-TFBGA65-0505-0.50-001
外観 東芝 TC358860XBG ディスプレーインターフェースブリッジ製品のP-TFBGA65-0505-0.50-001パッケージ画像
ピン数 65
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 5mm×5mm
ピンピッチ 0.5 mm
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *3

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *3

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*2 *3

SamacSysからダウンロード
*2 *3

*1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

*2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

*3
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
2023年04月

2026年05月

2026年05月

アプリケーション

タブレットデバイス
タブレットデバイスの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源管理部、各種センサー信号入力部、表示部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます