TK50F15J1

新規設計非推奨

パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V)

製品概要

用途 モータ駆動用 / スイッチングレギュレータ用
極性 N-ch
世代 U-MOSⅢ
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 日本

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-220SM(W)
外観 TO-220SM(W)
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.0×13.0×3.5
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 150 V
ドレイン電流 ID 50 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
入力容量 (Typ.) Ciss - 4300 pF

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ