TPC6004

生産終了予定

パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V)

製品概要

極性 N-ch
世代 U-MOSⅢ
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 日本 / マレーシア

パッケージ

東芝パッケージ名 VS-6
ピン数 6

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 20 V
ドレイン電流 ID 6 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2V 37
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 32
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 24

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ