TPCP8A05-H

生産終了予定

パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V)

製品概要

用途 携帯機器用 / ノートPC用
極性 N-ch + SBD
世代 U-MOSⅤ-H
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PS-8
外観 PS-8
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 30 V
ドレイン電流 ID 8 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 22
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 18.3

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ