用途 | DC-DCコンバータ / スイッチングレギュレータ / モータドライブ |
---|---|
極性 | N-ch |
世代 | U-MOSⅧ-H |
内部接続 | シングル |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
本製品は量産品になります。新製品がありますので、新規設計時には併せてご検討下さい。
品番 | 互換レベル | 備考 |
---|---|---|
TPH2R306PL1 | パッケージ同等、ほぼ同特性 | オン抵抗がほぼ同じです |
TPH1R306P1 | パッケージ同等、特性類似 | オン抵抗がやや低いです |
TPH3R506PL | パッケージ同等、特性類似 | オン抵抗がやや高いです |
東芝パッケージ名 | SOP Advance(N) |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
4.9×6.1×1.0 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 60 | V |
ゲート-ソース間電圧 | VGSS | +/-20 | V |
ドレイン電流 | ID | 190 | A |
許容損失 | PD | 170 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | 4.0 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=6.5V | 4.7 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 2.3 | mΩ |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 4700 | pF |
ゲート入力電荷量 (Typ.) | Qg | VGS=10V | 72 | nC |