用途 | DC-DCコンバータ / 車載 / スイッチングレギュレータ / モータドライブ |
---|---|
極性 | N-ch |
世代 | U-MOSⅧ-H |
内部接続 | シングル |
PPAP | 提供可能(※) |
AEC-Q101 | 適合(※) |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。
東芝パッケージ名 | TSON Advance(WF) |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
3.3×3.6×0.85 |
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
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 60 | V |
ゲート-ソース間電圧 | VGSS | +/-20 | V |
ドレイン電流 | ID | 20 | A |
許容損失 | PD | 65 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | 2.5 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 23.7 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 12 | mΩ |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 1100 | pF |
ゲート入力電荷量 (Typ.) | Qg | VGS=10V | 23 | nC |
オーダー品番(代表例) | MOQ(pcs) | 信頼性データ | RoHS | AEC_Q100-Q101 |
---|---|---|---|---|
XPN12006NC,L1XHQ | 5000 | - | Yes | Yes |