用途 スイッチングレギュレータ
極性 N-ch
世代 DTMOSⅤ
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 中国

パッケージ

東芝パッケージ名 DPAK
外観 DPAK
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
6.6×10.0×2.3
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 650 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-30 V
ドレイン電流 ID 7.0 A
許容損失 PD 60 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 4.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 560
入力容量 (Typ.) Ciss - 380 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 14.5 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2017年04月

2019年02月

 注: LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
TK560P65Y,RQ 2000 - Yes

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ