TPCP8306

生産終了予定

パワーMOSFET (P-ch 2素子)

製品概要

用途 ノートブックPC / 携帯電子機器
極性 P-ch×2
世代 U-MOSⅥ
内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PS-8
外観 PS-8
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 (Q1/Q2) VDSS -20 V
ゲート-ソース間電圧 (Q1/Q2) VGSS +/-12 V
ドレイン電流 (Q1/Q2) ID -4.0 A
許容損失 PD 1.48 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Q1/Q2) (Max) Vth - -1.2 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 58
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 83
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) RDS(ON) |VGS|=2V 160
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) RDS(ON) |VGS|=1.8V 265
入力容量 (Q1/Q2) (Typ.) Ciss - 680 pF
ゲート入力電荷量 (Q1/Q2) (Typ.) Qg VGS=-5V 9.2 nC

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2018年04月

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ