クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
用途 | 汎用 |
---|---|
極性 | N-ch |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOT-723 (VESM) |
---|---|
外観 |
![]() |
JEITA | SC-105AA |
パッケージコード | SOT-723 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.2×1.2×0.5 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ゲート電流 | IG | 10 | mA |
ゲート-ドレイン間電圧 | VGDS | -20 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
順方向伝達アドミタンス (Min) | |Yfs| | - | 0.65 | mS |
ドレイン電流 (Max) | IDSS | - | 0.35 | mA |
ドレイン電流 (Min) | IDSS | - | 0.14 | mA |