TA8429HQ

生産終了予定

ブラシ付きモータードライバーIC

製品概要

機能 出力のモードは, 正転/逆転/ストップ/ブレーキの4モード
用途 汎用
種別 ブラシつきモーター用フルブリッジドライバー(H-スイッチ)
駆動モーター数(ブラシ付モーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HZIP12-P-1.78B
外観 HZIP12-P-1.78B
ピン数 12
実装区分 リード挿入

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(ave) 3 A
出力電流 IOUT(peak) 4.5 A
電源電圧 VCC 30 V
出力電圧 VO 30 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ