TLP350

フォトカプラ(IC出力)

製品概要

特長 2.5A ピーク電流
用途 汎用インバータ用 / 太陽光パワーコンディショナ用 / IH機器用
機能 IGBT駆動
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 日本
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 / CQC (China Quality Certification center)

*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP8
外観 DIP8
ピン数 8
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
9.66×7.62×3.65
パッケージ寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
動作温度 Topr -40 to 100

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
絶縁耐圧 BVS t=60sec 3750 Vrms
コモンモード過渡耐性 CMH / CML - +/-15 kV/μs
供給電流 (Max) ICC - 2 mA
スレッショルド入力電流(L/H) IFLH - 5 mA
出力電流 (peak) (Max) IOP - +/-2.5 A
伝搬遅延時間(H/L)(Max) tpHL - 500 nsec
伝搬遅延時間(L/H)(Max) tpLH - 500 nsec
電源電圧(推奨動作条件)(Max) VCC - 30 V
電源電圧(推奨動作条件)(Min) VCC - 15 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ