TLYE28C(F)

生産終了予定

LEDランプ4.3×5楕円

製品概要

用途 メッセージボード用
発光色
レンズ色 黄色透明
レンズ直径 (mm) 4.3×5
材質 InGaAlP
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

ピン数 2

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
順電流 IF 0.05 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
光度 (Min) IV IF=20mA 153 mcd
光度 (Typ.) IV IF=20mA 350 mcd
ドミナント波長 (Typ.) λd - 587 nm
ピーク波長 (Typ.) λp - 590 nm
標準指向角 (Typ.) 1/2 - 50 deg
標準指向角 (Typ.) 1/2 - 80 deg

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ