TLYM1050(T20)

生産終了予定

SMD LEDランプ (φ3.6レンズ付き)

製品概要

発光色
レンズ色 無色透明
レンズ直径 (mm) 3.6
材質 InGaAlP
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

ピン数 2
パッケージサイズ 5.2(L)×5.2(W)×4.0(H) with φ3.6 lens

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
光度 (Typ.) IV IF=20mA 3000 mcd
ドミナント波長 (Typ.) λd - 590 nm
標準指向角 (Typ.) 1/2 - 35 deg

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ