TLYU1002A(T02)

生産終了予定

SMD LEDランプ (2125)

製品概要

発光色
材質 InGaAlP
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SMD LED lamp (2125)
ピン数 2
パッケージサイズ 2.0(L)×1.25(W)×1.1(H)

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
光度 (Typ.) IV IF=20mA 30 mcd
ドミナント波長 (Typ.) λd - 587 nm
標準指向角 (Typ.) 1/2 - 120 deg

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ