TLYU1008A(T05)

生産終了予定

SMD LEDランプ (1608)

製品概要

発光色
材質 InGaAlP
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 PCB type
ピン数 2
パッケージサイズ 1.6(L)×0.8(W)×0.6(H)

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
光度 (Typ.) IV IF=20mA 30 mcd
ドミナント波長 (Typ.) λd - 587 nm
標準指向角 (Typ.) 1/2 - 100 deg

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ