品番検索

クロスリファレンス検索

About information presented in this cross reference

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

キーワード検索

パラメトリック検索

オンラインディストリビューター在庫検索

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

カテゴリから製品を探す

TOTX1860(F)

生産終了予定

TOSLINK 汎用光送信モジュール

製品概要

適用光ファイバー形名 (コネクター付き) CF-1071 (HC-20/70)シリーズ (住友電気工業)
適用光ファイバー (μm) H-PCF (200/230µm)
適用光コネクター JIS F05
備考 リニューアル製品
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 セラミックパッケージタイプ

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
電源電圧 (Max) VCC 5.25 V
電源電圧 (Min) VCC 4.75 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
伝送距離 (Max) transmission_distance (H-PCFケーブル使用時) 1000 m
伝送速度 (Max) transmission_speed (NRZ符号) 10 Mb/s
伝送速度 (Min) transmission_speed (NRZ符号) DC Mb/s
標準発光波長 λd (Typ.) wavelength - 770 nm

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ