TPS601A(F)

生産終了予定

フォトトランジスタ

製品概要

用途 光電スイッチ
ランク品 A / B / C
可視光カット なし
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 日本

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-18 CAN, レンズ付
ピン数 2

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
半値角 θ1/2 (Typ.) - - 10 deg
暗電流 (Max) ID VCE=30V 0.2 μA
光電流 (Max) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=A
300 μA
光電流 (Max) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=B
600 μA
光電流 (Max) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=C
1200 μA
光電流 (Max) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=-
1200 μA
光電流 (Min) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=A
100 μA
光電流 (Min) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=B
200 μA
光電流 (Min) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=C
400 μA
光電流 (Min) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=-
100 μA
ピーク感度波長 (Typ.) λp - 800 nm

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ