TPS615(F)

生産終了予定

フォトトランジスタ

製品概要

用途 光電スイッチ
ランク品 A / AB / B / BC / C
可視光カット なし
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 φ3
ピン数 2

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
半値角 θ1/2 (Typ.) - - 30 deg
暗電流 (Max) ID VCE=24V 0.1 μA
光電流 (Max) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=A
50 μA
光電流 (Max) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=B
85 μA
光電流 (Max) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=C
150 μA
光電流 (Max) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=-
150 μA
光電流 (Max) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=AB
85 μA
光電流 (Max) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=BC
150 μA
光電流 (Min) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=A
20 μA
光電流 (Min) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=B
34 μA
光電流 (Min) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=C
60 μA
光電流 (Min) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=-
20 μA
光電流 (Min) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=AB
20 μA
光電流 (Min) IL E=0.1mW/cm**2
VCE=3V
rank=BC
34 μA
ピーク感度波長 (Typ.) λp - 800 nm

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ