TPS856

生産終了予定

アナログ出力フォトIC

製品概要

用途 照度センサ用
ランク品 A
可視光カット なし
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SMD 1.6(L)×1.6(W)×0.55(H)
ピン数 6

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
半値角 θ1/2 (Typ.) - - 55 deg
暗電流 (Max) ID VCC=3V
Vstb=3V
0.1 μA
光電流 (Max) IL EV=100lx
VCC=3V
Vstb=3V
rank=A
74 μA
光電流 (Max) IL EV=100lx
VCC=3V
Vstb=3V
rank=-
80 μA
光電流 (Min) IL EV=100lx
VCC=3V
Vstb=3V
rank=A
44 μA
光電流 (Min) IL EV=100lx
VCC=3V
Vstb=3V
rank=-
40 μA
ピーク感度波長 (Typ.) λp - 550 nm

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ