TB62777FG

新規設計非推奨

LEDディスプレー用/アミューズメント用

製品概要

用途 小型LEDパネル用
種別 8ch定電流ドライバー
出力チャンネル数 (Ch) 8
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SSOP16-P-225-1.00A
外観 東芝 TB62777FG LEDディスプレー用/アミューズメント用製品のSSOP16-P-225-1.00Aパッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装

絶対最大定格

項目 記号 単位
平均整流電流 IO 55 mA
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
保存温度 (max) Tstg 150
保存温度 (min) Tstg -55
電源電圧 (Max) VDD 6 V
出力電圧 VO 26 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます