TB62777FNG

生産終了予定

LEDディスプレー用/アミューズメント用

製品概要

用途 小型LEDパネル用
種別 8ch定電流ドライバー
出力チャンネル数 (Ch) 8
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SSOP16-P-225-0.65B
外観 東芝 TB62777FNG LEDディスプレー用/アミューズメント用製品のSSOP16-P-225-0.65Bパッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *2
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
平均整流電流 IO 55 mA
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
保存温度 (max) Tstg 150 ℃
保存温度 (min) Tstg -55 ℃
電源電圧 (Max) VDD 6 V
出力電圧 VO 26 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電圧 (Max) - - 5.5 V
電源電圧 (Min) - - 3 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます