クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 特長 | 出力スイッチングスピード高速版 |
|---|---|
| 用途 | 大型LEDパネル用 |
| 種別 | 16出力定電流LEDドライバー |
| 出力チャンネル数 (Ch) | 16 |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
| 東芝パッケージ名 | SSOP24-P-300-1.00B |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 24 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 平均整流電流 | IO | 90 | mA |
| 動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
| 動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
| 保存温度 (max) | Tstg | 150 | ℃ |
| 保存温度 (min) | Tstg | -55 | ℃ |
| 電源電圧 (Max) | VDD | 6 | V |
| 出力電圧 | VO | 17 | V |