TC62D776CFNAG

LEDディスプレイ用/アミューズメント用

製品概要

特長 出力エラー検出機能
用途 大型LEDパネル用
種別 16出力定電流LEDドライバ
出力チャンネル数 (Ch) 16
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-SSOP24-0409-0.64-001
外観 P-SSOP24-0409-0.64-001
ピン数 24
実装区分 表面実装

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
平均整流電流 IO 90 mA
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
保存温度 (max) Tstg 150
保存温度 (min) Tstg -55
電源電圧 (Max) VDD 6 V
出力電圧 VO 17 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
電源電圧 (Max) - - 5.5 V
電源電圧 (Min) - - 3 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2020年01月

2020年01月

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ