※  : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※  : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※  : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※  : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※  : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※  : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※  : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※  : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 特長 | Arm® Cortex®-A9 600MHz動作 / DDR3/3L対応、1MB SRAM内蔵 / グラフィックスエンジン / LCD出力 / カメラ入力 / 低消費電力設計、長時間バックアップメモリー / USB2.0/Ether | 
|---|---|
| 用途 | アミューズメントシステム / 環境データマイニングシステム / スマート家電 / ユーザーインターフェースシステム | 
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり | 
| I/O | Camera input (Parallel) / DDR3/DDR3L / Ether / External Bus / I2C / I2S / LCD Output (Parallel) / SDIO/e∙MMC™ / SPI / UART / USB2.0 | 
| CPU | Arm® Cortex®-A9 MPCore | 
| FPU | Available | 
| RAM | 1MByte SRAM / 32kByte SRAM(Back-up) | 
| 画像エンジン | 東芝オリジナル グラフィックスアクセラレーター | 
| キャッシュ | L1D Cache: 16kByte / L1I Cache: 16kByte / L2 Cache:128kByte | 
| 高速インターフェースコントローラー | USB2.0 ホストインターフェース / USB2.0 デバイスインターフェース / 10/100 Ethernet MAC | 
| DRAMコントローラー | DDR3/DDR3L×16bit | 
| LCDコントローラー | WVGA(800×480) 60fps, 24bit Parallel I/F | 
| 外部拡張バスインターフェース | Address: 27bit, Data:32bit | 
| 周辺機器 | DMAコントローラー / タイマー/カウンター / RTC | 
| ペリフェラル | Camera I/F, UART×4, I2C×4, I2S×2, SPIM×7, SPIB×2,PWM×6, 12bitADC×4, SDIO×3, eMMCx1, GPIO | 
| 東芝パッケージ名 | P-LFBGA310-1616-0.80-001 | 
|---|---|
| ピン数 | 310 | 
| 実装区分 | 表面実装 | 
| パッケージサイズ | 16mm x 16mm x 1.6mm | 
| ピンピッチ | 0.8 mm |