オペアンプ / コンパレーター

オペアンプ・コンパレーターは代表的なアナログIC・リニアーICです。当社はIoT機器に広く搭載される各種センサーからの微小信号の増幅に最適な低ノイズオペアンプ、また機器の長時間動作に貢献する超低消費電流タイプ、入出力フルレンジ(入出力Rail to Rail)オペアンプなど、多彩なラインアップを取り揃えております。

ラインアップ

仕様から該当製品の絞り込み検索ができます。

製品分類名
特長
回路数
電源種類
単電源動作電圧 (Max) (V)
両電源動作電圧 (Max) (V)
Results:

実装区分やピン数から該当製品の絞り込み検索ができます。

表示:

パッケージサイズの保証値はデータシートに記載されているmm単位であり、inch単位のサイズは参考値です。 1mm=0.0393701inchで換算した有効数字2桁の値です。

クロスリファレンス検索で表示される情報について

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

機器の長時間動作に貢献、超低消費電流オペアンプ
入出力フルレンジオペアンプTC75S102シリーズは、超低消費電流特長とするCMOSオペアンプです。IoT機器を代表とするセットの長時間駆動に最適です。
超低消費電流

ドキュメント

技術トピックス

アプリケーション

サーモスタット
サーモスタットの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、絶縁部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
IoTセンサー
IoTセンサーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種センサー信号入力部、制御部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
スマートウォッチ
スマートウオッチの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・充電管理部、各種センサー信号入力部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電動歯ブラシ
電動歯ブラシの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・電源管理部、モーター制御部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
体組成計
体組成計の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、センサー信号入力部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
血糖値計
血糖値計の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、サージ電圧保護部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
スマートスピーカー
スマートスピーカーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、センサー信号入力部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
家庭用PVインバーター
家庭用PVインバーターの設計では、高効率化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、コンバーター回路部やインバーター回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
コードレス電動工具
コードレス電動工具の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、動作制御部、電源・充電管理部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
血圧計
血圧計の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、サージ保護部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
コードレス掃除機
コードレス掃除機の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、制御部やモーター駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
エアコン
エアーコンディショナーの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ロボットクリーナー
ロボットクリーナーの設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
洗濯機
洗濯機の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
冷蔵庫
冷蔵庫の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部、AC負荷制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
人感センサー
人感センサーの設計では、低消費電力化、小型化や堅牢な動作などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、センサー信号入力部、アラーム出力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
温水洗浄便座
温水洗浄便座の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
空気清浄機
空気清浄機の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
LED照明
LED照明の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部や各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

リファレンスデザイン

SiC MOSFET応用3相インバーター
1200 V系SiC MOSFETを搭載しAC 440 Vモーターを駆動する3相インバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
基板写真(例)
MOSFET応用3相マルチレベルインバーター
5レベル出力可能な3相マルチレベルインバーター。150 V MOSFETを使用しAC 200 Vモーターを駆動。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
基板写真(例)
低消費電力オペアンプTC75S102F応用回路
低消費電力オペアンプTC75S102Fを各種センサー応用回路に適用。バッテリー駆動機器の長時間化に貢献。IoTセンサー、エナジーハーベスティング機器など多彩なデバイスへ展開可能なリファレンス回路を提供致します。
これは、低ノイズオペアンプTC75S67TU電流センサー向け応用回路の図です。
低ノイズオペアンプTC75S67TU電流センサー向け応用回路
低ノイズオペアンプTC75S67TUをセンスアンプとして採用します。 電流センサーへのTC75S67TUの応用例を紹介します。 TC75S67TUの電流センサー応用方法と注意点を解説します。
これは、低ノイズオペアンプTC75S67TU超音波距離センサー向け応用回路の回路図です。
低ノイズオペアンプTC75S67TU超音波距離センサー向け応用回路
低ノイズオペアンプTC75S67TUを使った超音波距離センサー回路のリファレンスデザインです。 超音波距離センサーへのTC75S67TUの応用例を紹介します。 TC75S67TUの超音波距離センサー応用方法と注意点を解説します。
これは、低ノイズオペアンプTC75S67TU焦電型赤外線人感センサー向け応用回路の回路図です。
低ノイズオペアンプTC75S67TU焦電型赤外線人感センサー向け応用回路
低ノイズオペアンプTC75S67TUを使った焦電型赤外線センサー回路のリファレンスデザインです。 赤外線センサーへのTC75S67TUの応用例を紹介します。 TC75S67TUの人感センサー応用方法と注意点を解説します。
これは、低ノイズオペアンプTC75S67TU脈拍センサー向け応用回路の回路図です。
低ノイズオペアンプTC75S67TU脈拍センサー向け応用回路
低ノイズレベルオペアンプTC75S67TUの光検出方式の脈拍センサーへの応用回路のリファレンスデザインです。人体への装着などウエアラブルな対応可能なフレキシブル基板を採用した小型脈拍センサー回路を設計する際のガイドを記載します。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。