クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
フォトカプラーの部品規格の代表的なものにEN IEC 60747-5-5があります。その認定の対応製品は通常の出荷試験に部分放電試験を追加する必要があるため、当社ではEN IEC 60747-5-5認定品を次のように運用しています。
(1) EN IEC 60747-5-5の要求試験を適用したものは、オプション (D4)または(V4) 仕様として統一した呼称を付与します。
(2) オプション (D4)/(V4) 仕様品には統一した製品名を付与します。
(3) DIPやSDIP等の沿面・空間距離6.4mm以上の保証が可能なパッケージ品には(D4)を、SO4/SO6/MFSOP6等の沿面・空間距離5mm以下の面実装パッケージ品には(V4)の品名を付与します。
安全規格に関わる情報は個別の技術資料でも提供していますが、詳細は当社アプリケーションノート「フォトカプラーの安全規格」3.項 安全規格概要 の章を参照ください。