TC358763XBG

生産終了予定

ディスプレーインターフェースブリッジ

製品概要

特長 MIPI® DBI-2 2.0 → MIPI® DSI 1.01 変換 / MIPI® DPI 2.0 → MIPI® DSI 1.01 変換 / 最大解像度 XGA (1024 x 768, 60 fps, 24 bpp)
用途 デジタルカメラ / ビデオカメラ / ヘッドマウンドデバイス / ポータブルナビゲーション機器 / スマートウォッチ / スマートフォン
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VFBGA72-0404-0.40A3
外観 東芝 TC358763XBG ディスプレーインターフェースブリッジ製品のP-VFBGA72-0404-0.40A3パッケージ画像
ピン数 72
実装区分 表面実装
ピンピッチ 0.4 mm

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます