TC358763XBG

停產產品

Display Interface Bridge

產品概要

Feature MIPI® DBI-2 2.0 to MIPI® DSI 1.01 / MIPI® DPI 2.0 to MIPI® DSI 1.01 / Up to XGA (1024 x 768, 60 fps, 24 bpp)
Application Scope digital still camera (DSC) / digital video camera (DVC) / head mount device (HMD) / PND / smart watch / smartphone
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name P-VFBGA72-0404-0.40A3
Package Image 東芝 TC358763XBG Display Interface Bridge產品 P-VFBGA72-0404-0.40A3 封裝圖片
Pins 72
Mounting Surface Mount
Pin pitch 0.4 mm

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗