TC358772XBG

ディスプレーインターフェースブリッジ

製品概要

特長 MIPI® DSI℠ 1.01 → LVDS (Dual Link) 変換 / バックライト制御機能あり / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp)
用途 タブレット / Ultrabook™
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VFBGA64-0606-0.65-001
外観 東芝 TC358772XBG ディスプレーインターフェースブリッジ製品のP-VFBGA64-0606-0.65-001パッケージ画像
ピン数 64
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 6mm×6mm
ピンピッチ 0.65 mm
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *3

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *3

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*2 *3

SamacSysからダウンロード
*2 *3

*1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

*2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

*3
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
2026年05月

2026年05月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます