TC358775XBG

ディスプレーインターフェースブリッジ

製品概要

特長 MIPI® DSI® → LVDS (Dual Link) 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp)
用途 民生機器
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

*

MIPI®、DSI®はMIPI Alliance, Inc.の商標または登録商標です。

*

その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VFBGA64-0606-0.65-001
外観 東芝 TC358775XBG ディスプレーインターフェースブリッジ製品のP-VFBGA64-0606-0.65-001パッケージ画像
ピン数 64
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 6mm×6mm
ピンピッチ 0.65 mm
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
2024年05月

2026年10月

2026年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TC358775XBG(EL1) 1500 Yes

アプリケーション

タブレットデバイス
タブレットデバイスの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源管理部、各種センサー信号入力部、表示部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます