TC358779XBG

生産終了予定

HDMI® インターフェースブリッジ

製品概要

特長 HDMI® 1.4b → MIPI® DSI 1.1 変換 / HDMI® ビデオフォーマット最大解像度 FHD (1920 x 1080, 60 fps, 24 bpp) / インターレース解除 (デインターレース) / ビデオスケーリング
用途 デジタルカメラ / DSIインターフェース / ゲーム機アクセサリー / ヘッドマウンドデバイス / 液晶ディスプレー / 統合型ディスプレー / MIPI搭載機器 / タブレット / ビデオプロジェクター
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VFBGA80-0707-0.65-001
外観 東芝 TC358779XBG HDMI<sup>&reg;</sup> インターフェースブリッジ製品のP-VFBGA80-0707-0.65-001パッケージ画像
ピン数 80
実装区分 表面実装
ピンピッチ 0.65 mm

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます